Inserție de măsurare cu vârf rotunjit metal dur 33040-2025160
- Filet de conexiune M2,5
Unitatea de vânzare
33,17 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție de măsurare
Varianta 1
cu vârf rotunjit
Materialul
corpului de bază
metal dur
L=lungime
16
UNSPSC Code
41111610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Oțel sau vârf din metal dur.
Version
lustruit.
Note
Ceasuri comparatoare vezi 32540 și 32542.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.