Inserție de măsurare cu vârf sferic Oțel pentru unelte 33042-025016
- Filet de conexiune M2,5 sau M4
- Călit
Unitatea de vânzare
19,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Inserție de măsurare
Varianta 1
cu vârf sferic
Materialul
corpului de bază
Oțel pentru unelte
L=lungime
5
D
M2,5
UNSPSC Code
41111610
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
Oțel pentru unelte.
Version
călit și brunat.
Note
Ceasuri comparatoare vezi 32540 și 32542.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.