text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Note
Masa de poziționare este reglabilă la infinit în direcțiile X și Y. Broșele de ghidare pot fi introduse în găurile D1 astfel încât să se angajeze în fanta în T a mesei mașinii (figura 1.1). Acest lucru permite o mișcare precisă de-a lungul axei de măsurare. Fără pini, masa de poziționare poate fi rotită (figura 1.2) și fixată în mod eficient în poziție cu ajutorul orificiilor cu fante. Masa de poziționare poate fi utilizată și pe mesele mașinilor fără fantă în T datorită greutății sale proprii ridicate și poate fi reglată și rotită după cum este necesar (figura 1.3).

Proba de testare poate fi reglată fin liniar în direcțiile X și Y pe masa de poziționare și rotită la 360°. Reglarea fină continuă se efectuează în direcțiile X și Y într-un interval de reglare de +/- 12,5 mm. Reglarea se face cu 0,5 mm pe rotație.

Reglarea grosieră poate fi rotită la 360°. Reglarea fină se face la 0,33° per revoluție. Acestea sunt fixate și poziționate ferm prin intermediul unei cleme.
Acesta este un model compact, ceea ce înseamnă că nu trebuie utilizate mai multe module pentru a poziționa epruveta.

Masa de poziționare este echipată cu un suport cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că pot fi instalate și utilizate toate articolele cu un suport cu eliberare rapidă. Suportul cu eliberare rapidă poate fi, de asemenea, îndepărtat, permițând utilizarea suprafeței de sprijin pentru orice element de fixare și plasarea împotriva opritorului reglabil. De asemenea, opritorul poate fi îndepărtat. Suportul cu eliberare rapidă este atașat la masa de poziționare cu un șurub M6.
Scope of delivery
Piulițe pentru fante în T DIN 508 07060-08, 07060-081 și 07060-082 (2 per articol), precum și 2 butoane zimțate 06092-0208X20 și 2 pini de ghidare.
Accessory
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport pivotant pentru clemă rapidă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Plăci de prindere 34032.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem