text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Suport cu eliberare rapidă și suport cu eliberare rapidă din aluminiu.
Ghidaje pentru cărucioare Aluminiu EN AW-6082.
Version
Suport cu eliberare rapidă și suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Ghidaje pentru cărucior anodizate negru.
Note
Măsurătorile nu pot fi efectuate cu exactitate prin simpla deplasare a acestora în fantele în T ale mesei mașinii. Cu ajutorul mesei transversale, este posibilă ajustarea continuă a epruvetei în direcțiile X și Y. Acesta combină 2 ghidaje cu coadă de rândunică 21010-050080 cu un suport cu eliberare rapidă corespunzător și un suport cu eliberare rapidă.
Proba de testare poate fi reglată fin liniar în direcțiile X și Y pe masa transversală.

Masa transversală poate fi montată pe placa de bază fără unelte și poate fi combinată și conectată la toate produsele cu cleme cu eliberare rapidă.
Accessory
Plăci de bază 34031.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport de prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport pentru clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Plăci de prindere 34032.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem