{"product":{"productId":"agid.32637","price":834.79,"name":"Plăci de bază din aluminiu cu suport cu eliberare rapidă"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Componente goale.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Componente goale.
Note
Placa de bază este reglabilă la infinit în direcțiile X și Y. Broșele de ghidare pot fi introduse în găurile D1 astfel încât să se angajeze în fanta în T a mesei mașinii (figura 1.1). Acest lucru permite o mișcare precisă de-a lungul axei de măsurare. Fără știfturi, placa de bază poate fi răsucită (figura 1.2) și poate fi fixată în mod eficient în poziție cu ajutorul găurilor cu fante. Placa de bază poate fi utilizată și pe mesele mașinilor fără fantă în T datorită greutății sale proprii ridicate și poate fi reglată și rotită după cum este necesar (figura 1.3).
Placa de bază este prevăzută cu un suport cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că toate elementele cu un suport cu eliberare rapidă pot fi instalate și utilizate fără unelte.
Placa de bază este prevăzută cu un suport cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că toate elementele cu un suport cu eliberare rapidă pot fi instalate și utilizate fără unelte.
Scope of delivery
Piulițe pentru fante în T DIN 508 07060-08, 07060-081 și 07060-082 (2 per articol), precum și 2 butoane zimțate 06092-0208X20 și 2 pini de ghidare.
Accessory
Mese transversale 34031-05.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport cu prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport cu clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Plăci de prindere 34032.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport cu prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport cu clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Plăci de prindere 34032.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.