Placă de fixare with spring clamp aluminiu cu acoperire dură 34032-0803002
- Inclusiv 2 prisme cu poziționare variabilă
- Inclusiv compresor de arc / dispozitiv de fixare
- Fixarea pieselor fără scule
- Potrivit pentru măsurători de suprafață și contur
Unitatea de vânzare
616,79 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Placă de fixare
Varianta 1
with spring clamp
Varianta 2
pentru suport cu eliberare rapidă
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
B=lățime
300
D1=diametru
6
D=Diametru
6
G=filet
M6
H=înălțime
30
L=lungime
80
SW = lățimea cheii
3
B1
60
B10
25
B11
12,5
B2
25
B3
275
B4
250
B5
30
B6
10
B7
75
B8
50
B9
262,5
D2
15
H1
8
H2
100
H3
75
L1
50
L2
12,5
L3
60
L4
38
S
1
S1
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Componente goale.
Note
Proba de testare poate fi fixată pe placa de prindere fără unelte cu ajutorul unei cleme cu arc / dispozitiv de prindere. Prismele pot fi montate în 3 poziții sau utilizate ca opritor drept.
Canelura din placa de strângere poate fi utilizată pentru trecerea sondelor de măsurare.
Placa de prindere poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că plăcile de prindere pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Canelura din placa de strângere poate fi utilizată pentru trecerea sondelor de măsurare.
Placa de prindere poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că plăcile de prindere pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-10605010, compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-10607510, coloane pentru compresor de arc / dispozitiv de fixare 33262-0606X075, coloane pentru compresor de arc / dispozitiv de fixare 33262-0606X100, 2 prisme cu montare.
Accessory
Plăci de prindere 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport de prindere rapidă pivotant 34007-02.
Cleme cu arc / dispozitive de fixare 33260.
Coloane 33262.
Mese de poziționare 34031-05.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport de prindere rapidă pivotant 34007-02.
Cleme cu arc / dispozitive de fixare 33260.
Coloane 33262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.