{"product":{"productId":"agid.32647","price":599.4,"name":"Plăci de prindere din aluminiu cu clemă cu arc / dispozitiv de fixare și prisme"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Componente goale.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Componente din oțel inoxidabil.
Componente din oțel inoxidabil.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Componente goale.
Componente goale.
Note
Proba de testare poate fi fixată pe placa de prindere fără unelte cu ajutorul unei cleme cu arc / dispozitiv de prindere. Prismele pot fi montate în 3 poziții sau utilizate ca opritor drept.
Canelura din placa de strângere poate fi utilizată pentru trecerea sondelor de măsurare.
Placa de prindere poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că plăcile de prindere pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Canelura din placa de strângere poate fi utilizată pentru trecerea sondelor de măsurare.
Placa de prindere poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că plăcile de prindere pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-10605010, compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-10607510, coloane pentru compresor de arc / dispozitiv de fixare 33262-0606X075, coloane pentru compresor de arc / dispozitiv de fixare 33262-0606X100, 2 prisme cu montare.
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport de prindere rapidă pivotant 34007-02.
Cleme cu arc / dispozitive de fixare 33260.
Coloane 33262.
Mese de poziționare 34031-05.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport de prindere rapidă pivotant 34007-02.
Cleme cu arc / dispozitive de fixare 33260.
Coloane 33262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.