text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Adaptor din aluminiu.
Version
Aluminiu cu acoperire dură.
Note
Adaptoarele pentru mandrina cu trei fălci din aluminiu servesc drept accesorii pentru mandrina cu trei fălci. Cu ajutorul adaptoarelor, mandrinele cu trei fălci pot fi conectate la suportul cu eliberare rapidă devenind un sistem cu schimbare rapidă. Astfel, mandrinele cu trei fălci pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Drawing reference
1) DIN 912 M4x20
2) DIN 912 M6x20
Accessory
Mandrină cu trei bacuri 33226, elemente unghiulare 33227-10 și suport cu eliberare rapidă 33227-05.

Descoperiți gama de produse norelem