{"product":{"productId":"agid.32594","price":1502.61,"name":"Clemă centrică de precizie"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Fălci din oțel.
Fălci din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Fălci călite la suprafață și rectificate cu precizie.
Fălci călite la suprafață și rectificate cu precizie.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Fălci din oțel.
Fălci din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Fălci călite la suprafață și rectificate cu precizie.
Fălci călite la suprafață și rectificate cu precizie.
Note
Clema centrică de precizie este o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea rapidă și ușoară a pieselor de lucru pentru măsurarea pe mașini de măsurat. Fixarea este posibilă prin intermediul clemelor decalate sau prin intermediul știfturilor care pot fi introduse în cleme. Acest lucru înseamnă că piesele de lucru cu găuri interne pot fi, de asemenea, fixate.
Clema de centrare de precizie poate fi conectată la toate clemele cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că clemele centrice pot fi montate rapid și eficient pe diverse cleme cu eliberare rapidă.
Clema de centrare de precizie poate fi conectată la toate clemele cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că clemele centrice pot fi montate rapid și eficient pe diverse cleme cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Limitator de lungime reglabil, 4 știfturi DIN 6325 4X20 și instrument de operare.
Drawing reference
1) opritor de lungime reglabil
2) Pin paralel
2) Pin paralel
Accessory
Accesorii 33225.
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.