{"product":{"productId":"agid.32604","price":216.22,"name":"Compresor de arc / dispozitiv de fixare cu atașament pentru prisme"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Compresor cu arc adecvat pentru prismele 34013-10.
Dimensiunea D se referă la starea asamblată a compresorului de arc / dispozitivului de fixare cu montare și prisme 34013-10 (unghi 120° ).
Setul este format dintr-un suport pentru stâlp, stâlpul 33262-0606X075 și dispozitivul de tensionare / fixare a arcului 33260-10605010.
Dimensiunea D se referă la starea asamblată a compresorului de arc / dispozitivului de fixare cu montare și prisme 34013-10 (unghi 120° ).
Setul este format dintr-un suport pentru stâlp, stâlpul 33262-0606X075 și dispozitivul de tensionare / fixare a arcului 33260-10605010.
Scope of delivery
Șurub cu cap de brânză M5X25 și o șaibă adecvată.
Accessory
Prisme 34013-10.
Clemă cu arc / dispozitiv de fixare 33260.
Coloane 33262.
Clemă cu arc / dispozitiv de fixare 33260.
Coloane 33262.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.