text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
suprafață întărită și rectificată de precizie.
Note
Menghina de precizie reprezintă o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea rapidă și ușoară a pieselor de prelucrat în vederea măsurării pe utilajele de măsurat. Fixarea este posibilă prin intermediul clemelor decalate sau prin intermediul știfturilor care pot fi introduse în cleme. Acest lucru înseamnă că piesele de lucru cu găuri interne pot fi, de asemenea, fixate. Cu ajutorul stâlpilor de ghidare interschimbabili, intervalul poate fi mărit de la 35 mm până la 75 mm.

Forma A: Menghina de precizie poate fi așezată pe masa de măsurare în 4 poziții perpendiculare între ele.
Forma B: Menghina de precizie poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că menghinele pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Limitator de lungime reglabil, set de coloane pentru lățimea de strângere și extensia axului până la 75 mm, precum și 4 știfturi DIN 6325 4X20 și instrument de operare.
On request
Set pentru extinderea deschiderii la 100 mm sau 150 mm.
Drawing reference
1) opritor de lungime reglabil
2) Pin paralel
3) Instrument de operare
Accessory
Accesorii 33225.
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem