text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material
Corp de bază din oțel.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Version
Corp de bază călit și nichelat chimic.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Note
Clemă pentru piese mici cu diferite suprafețe de prindere pentru prinderea pieselor mici. Acest lucru înseamnă că pot fi fixate piese plate și simetrice din punct de vedere al rotației, precum și piese cu un orificiu. Aplicație perfectă pentru tehnologia de măsurare.

În cazul formei C, diametrele de strângere sunt gradate fiecare cu 3 mm (prima gradare este de 4 mm).

Clemele pentru piese mici pot fi conectate la toate clemele cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că clemele pentru piese mici pot fi montate rapid și eficient pe diverse suporturi cu eliberare rapidă.
Drawing reference
Forma A: netedă
Forma B: cu prismă
Forma C: cu strângere internă
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.

Descoperiți gama de produse norelem