text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
Prismă
Varianta 2
cu știft de oprire
Formă
C
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
15
H=înălțime
6,3
L=lungime
4
B1
8,5
B2
10,2
B3
2,5
Corp bază cheie din oțel
1.4021
D
M2
D1
1
H1
3,3
H2
4
L1
1
L2
0,5
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Note
Bacuri de prindere interschimbabile pentru menghine de precizie 33225-10.

Forma A: set de fălci de prindere constând dintr-o falcă prismatică și o falcă în trepte.
Forma B: falcă în trepte.
Forma C: falcă prismatică cu știft de oprire.
Scope of delivery
Forma A: 1 falcă prismatică și 1 falcă în trepte.
Forma B: 1 falcă în trepte.
Forma C: 1 falcă prismatică cu știft opritor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem