text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Note
Bacuri de prindere interschimbabile pentru menghine de precizie 33225-10.

Forma A: set de fălci de prindere constând dintr-un fălci de prismă și fălci netede.
Forma B: fălci în trepte.
Forma C: fălci prismă cu știft de oprire.
Scope of delivery
Forma A: 1x falcă prismatică și 1x falcă netedă.
Forma B: 1x falcă în trepte.
Forma C: 1x falcă prismatică cu știft opritor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem