Falcă de prindere neted oțel inoxidabil 33225-15-3501
- Precizie ridicată
- Bacuri de prindere interschimbabile
- VOpțiuni de prindere versatile
- Fălci în trepte
- Fălci de prindere cu știft de oprire
Sales unit
23,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denumire
Falcă de prindere
Varianta 1
neted
Varianta 2
teșit
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
B=lățime
35
H=înălțime
14,4
L=lungime
6
B1
21
Corp bază cheie din oțel
1.4021
D
M5
H1
7
H3
12,4
L3
1,5
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Oțel inoxidabil.
Note
Exchange jaw plates for the precision vice 33225-10.
Form A: jaw plate set consisting of a prism jaw and a stepped jaw.
Form B: stepped jaws.
Form C: prism jaws with stop pin.
Form A: jaw plate set consisting of a prism jaw and a stepped jaw.
Form B: stepped jaws.
Form C: prism jaws with stop pin.
Scope of delivery
Forma A: 1 falcă prismatică și 1 falcă în trepte.
Forma B: 1 falcă în trepte.
Forma C: 1 falcă prismatică cu știft opritor.
Forma B: 1 falcă în trepte.
Forma C: 1 falcă prismatică cu știft opritor.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.