text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp și fălci din oțel.
De la Ø100 Corp de bază din aluminiu, fălci din oțel.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Version
Corpul de bază strălucitor, fălcile întărite, strălucitoare.
De la Ø100 corp de bază anodizat dur, fălci călite, strălucitoare.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Note
Aceste mandrine cu fălci sunt special concepute pentru aplicații în care este necesară o forță redusă de fixare, dar de mare precizie. Pentru fixarea internă și externă a pieselor rotunde. Piesa de prelucrat este fixată prin simpla rotire manuală a inelului de fixare sau cu ajutorul manetei furnizate. Clemele de fixare durificate sunt în trepte spre exterior și reversibile. Fiecare clemă de fixare este marcată cu două numere pentru revers. Numărul orientat spre exterior de pe clema de fixare trebuie să coincidă cu numărul de pe corpul de bază.

Mandrină cu fălci D=34 fără instrument de lucru.
Mandrină cu fălci D=50 cu instrument de lucru și trei știfturi (Ø 2 mm) fiecare cu o lungime de 12 și 18 mm.
Mandrină cu fălci D=65 cu instrument de lucru și trei pini (Ø 2 mm) fiecare cu o lungime de 12 și 18 mm.
Mandrină cu fălci D=100 cu instrument de lucru și trei pini (Ø 3 mm) fiecare cu o lungime de 12, 18 și 24 mm.
Mandrină cu fălci D=160 cu unealtă de operare și trei pini (Ø 4 mm) fiecare cu o lungime de 18 și 24 mm.

Pinii pot fi introduși în partea superioară a fălcii și sunt utilizați pentru fixarea sporită a pieselor mici. Știfturile sunt demontabile.

Concentricitate < 0,03 mm
Deviație axială < 0,01 mm
Repetabilitatea strângerii < 0,01 mm

Mandrinele cu trei fălci pot fi conectate la toate mandrinele cu schimbare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că mandrinele cu trei fălci pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Drawing reference
1) Dimensiuni pentru suportul cu eliberare rapidă
2) Ax paralel
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem