Menghină de precizie Design miniatural oțel inoxidabil 33225-10-25230
- Potrivit pentru strângerea, măsurarea și prelucrarea pieselor mici pe sisteme de măsurare, microscoape, proiectoare de profile etc.
- Poziționarea precisă a componentelor
- Precizie mare paralelă și unghiulară
- Fălci de prindere interschimbabile
- Versatil
Unitatea de vânzare
366,31 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Menghină de precizie
Varianta 1
Design miniatural
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
B=lățime
25
H=înălțime
25
L=lungime
75
B1
3
B2
12,5
B3
15
Corp bază cheie din oțel
1.4021
Cursă
S
23
D
19,7
D1
M04X7
D2
M04X5
D3
M5x8
D4
M4
H1
15
H2
4
H3
3
H4
9
H5
10,3
H6
5
L1
93,5-116,5
L2
62,5
L3
6,25
L4
59
L5
8
L6
4,5
L7
6,2
UNSPSC Code
27112108
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Menghină de precizie: oțel inoxidabil sau aluminiu.
Fălci de prindere: oțel inoxidabil sau plastic.
Fălci de prindere: oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Aluminiu anodizat mat.
Note
Menghinele de precizie în miniatură reprezintă o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea pieselor mici în cadrul sistemelor de măsurare, a microscoapelor, a proiectoarelor de profile etc. Ideal pentru fixarea, măsurarea și prelucrarea pieselor mici.
Clemele de fixare sunt echipate cu prisme pentru a facilita și îmbunătăți precizia fixării componentelor cilindrice.
Clemele de fixare din oțel inoxidabil și cele din plastic au o precizie paralelă de 0,02 mm și o precizie unghiulară de 0,04 mm.
Clemele de fixare sunt echipate cu prisme pentru a facilita și îmbunătăți precizia fixării componentelor cilindrice.
Clemele de fixare din oțel inoxidabil și cele din plastic au o precizie paralelă de 0,02 mm și o precizie unghiulară de 0,04 mm.
Scope of delivery
1x Menghină de precizie.
2x Fălci de prindere din oțel inoxidabil.
2x fălci de fixare din plastic.
2x Fălci de prindere din oțel inoxidabil.
2x fălci de fixare din plastic.
Accessory
Bacuri de prindere 33225-15 și plăci suport 33225-16.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.