text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Menghină de precizie: oțel inoxidabil, aluminiu sau alamă.
Fălci de prindere: oțel inoxidabil sau plastic.
Version
Aluminiu anodizat mat.
Alamă anodizată mat.
Note
Menghinele de precizie în miniatură reprezintă o soluție flexibilă pentru poziționarea și fixarea pieselor mici în cadrul sistemelor de măsurare, a microscoapelor, a proiectoarelor de profile etc. Ideal pentru fixarea, măsurarea și prelucrarea pieselor mici.

Clemele de fixare sunt echipate cu prisme pentru a facilita și îmbunătăți precizia fixării componentelor cilindrice.

Clemele de fixare din oțel inoxidabil și cele din plastic au o precizie paralelă de 0,02 mm și o precizie unghiulară de 0,04 mm.
Scope of delivery
1x Menghină de precizie.
2x Fălci de prindere din oțel inoxidabil.
2x fălci de fixare din plastic.
Accessory
Bacuri de prindere 33225-15 și plăci suport 33225-16.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem