text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Plăcă portantă
Materialul corpului de bază
aluminiu
Suprafața corpului de bază
eloxat
B=lățime
46
H=înălțime
7
L=lungime
77
B1
36
D
4,5
H1
6
L1
62,5
L2
5
L3
18
L4
18
UNSPSC Code
31161507
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Plăcile de suport din aluminiu pot fi utilizate ca placă de prindere pentru menghinele de precizie 33225-10.
Menghinele de precizie pot fi montate pe toate sistemele de poziționare cu dimensiuni B=29 sau B=46 cu ajutorul plăcilor suport.
Accessory
Potrivit pentru mesele de poziționare (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), mesele în cruce (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) și mesele de ridicare (21140, 21142).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem