text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
Aluminiu anodizat.
Note
Plăcile de suport din aluminiu pot fi utilizate ca placă de bază pentru menghinele de precizie 33225-10.
Menghinele de precizie pot fi montate pe toate sistemele de poziționare cu dimensiuni B=29 sau B=46 cu ajutorul plăcilor suport.
Accessory
Potrivit pentru mesele de poziționare (21100, 21102, 21104, 21120, 21122, 21124), mesele în cruce (21130, 21132, 21133, 21134, 21136, 21137) și mesele de ridicare (21140, 21142).
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem