text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Prismă din aluminiu și montură cu eliberare rapidă.
Compresor de arc din oțel inoxidabil / clemă de fixare.
Version
Prisma și suportul cu eliberare rapidă sunt acoperite dur.
Compresor de arc / dispozitiv de fixare în gol.
Note
Prismă pentru prinderea și poziționarea pieselor rotunde cu ajutorul clemelor cu arc / dispozitivelor de fixare.

Prismele cu cleme cu arc / dispozitive de fixare pot fi conectate la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă pivotantă cu eliberare rapidă 34007-02.
Clemă cu arc / dispozitiv de fixare 33260.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem