Prismă pentru suport cu eliberare rapidă oțel întărit 34013-10-6046
- Element de susținere și poziționare pentru piese rotunde
- Potrivit pentru tehnologia de măsurare
- Suprafața de contact întărită
- Inclusiv opritor de lungime
Unitatea de vânzare
461,89 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Prismă
Varianta 1
pentru suport cu eliberare rapidă
Materialul
corpului de bază
oțel
Suprafața
corpului de bază
întărit
B=lățime
150
H=înălțime
46
B1
60
H1
29
H2
25
H3
13
L
6
L3
55
UNSPSC Code
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Prismă pentru măsurarea pieselor de prelucrat rotunde.
Prisma conține un orificiu filetat pe lateral pentru a se potrivi compresorului de arc / dispozitivului de fixare cu atașamentul 34013.
Prismele pot fi conectate la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Prisma conține un orificiu filetat pe lateral pentru a se potrivi compresorului de arc / dispozitivului de fixare cu atașamentul 34013.
Prismele pot fi conectate la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Limitator de lungime reglabil.
Drawing reference
1) opritor de lungime reglabil
Accessory
Cleme cu arc / cleme de fixare cu fixare 34013.
Placi de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clipe rapide de bază 33227-05.
Clipe rapide de bază 34006.
Clipe rapide de bază 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clipe rapide cu element unghiular 33227-10.
Clipe rapide cu element unghiular, rotative 34007.
Clipe rapide, rotative 34007-02.
Placi de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clipe rapide de bază 33227-05.
Clipe rapide de bază 34006.
Clipe rapide de bază 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clipe rapide cu element unghiular 33227-10.
Clipe rapide cu element unghiular, rotative 34007.
Clipe rapide, rotative 34007-02.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.