text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
călit.
Note
Prismă pentru măsurarea pieselor de prelucrat rotunde.
Prisma conține un orificiu filetat pe lateral pentru a se potrivi compresorului de arc / dispozitivului de fixare cu atașamentul 34013.

Prismele pot fi conectate la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem de schimbare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Scope of delivery
Limitator de lungime reglabil.
Drawing reference
1) opritor de lungime reglabil
Accessory
Cleme cu arc / cleme de fixare cu fixare 34013.
Placi de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clipe rapide de bază 33227-05.
Clipe rapide de bază 34006.
Clipe rapide de bază 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clipe rapide cu element unghiular 33227-10.
Clipe rapide cu element unghiular, rotative 34007.
Clipe rapide, rotative 34007-02.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem