text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Prism
Version 1
magnetic
Version 2
for quick-action clamps
Main material
steel
Surface finish body
painted
Main colour
orange
Component material
aluminium
Surface finish component
hard-coated
B=Width
40
F=retaining force (N)
80
H=Height
80
L=Length
53,2
B1
60
B2
38
D max.
50
D min.
5
D1
7
H1
66,5
H2
69
L1
9
L3
60
UNSPSC Code
27112108
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Oțel Prisma.
Suport din aluminiu cu eliberare rapidă.
Version
Prisma vopsită în portocaliu.
Suport cu eliberare rapidă cu acoperire dură.
Note
Magnet comutabil pentru prinderea și poziționarea pieselor rotunde. Un opritor de lungime reglabil poate fi atașat folosind orificiul D1.

Prisma magnetică poate fi conectată la toate suporturile cu eliberare rapidă (de bază) pentru a forma un sistem cu eliberare rapidă. Acest lucru înseamnă că prismele magnetice pot fi montate rapid și eficient pe diferite suporturi cu eliberare rapidă.
Accessory
Plăci de prindere 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă de fixare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Clemă rapidă pivotantă 34007-02.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought