text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Note
Set de componente de prindere pentru mașini de măsurat în coordonate pentru prinderea rapidă și flexibilă a pieselor mici. Acesta constă din bază, suprastructură și elemente de prindere. Setul poate fi utilizat pentru poziționarea precisă și prinderea sigură a unei mari varietăți de piese de prelucrat, cum ar fi piese din plastic, perforate și strunjite. Prinderea pieselor, o problemă comună în sarcinile de măsurare, este astfel rezolvată în mare măsură.

Dimensiunea D1 se referă la suportul de fixare rapidă de bază 33227-05, care diferă în seturi.
Advantages
Asamblarea personalizată a pieselor individuale pentru măsurarea în mașina de măsurat în coordonate.
Scope of delivery
1x Suport de bază cu prindere rapidă 33227-05.
1x Suport de prindere rapidă cu element unghiular pivotant 34007-1.
1x Menghină de precizie 33225-5003511.
1x Mandrină de precizie cu trei fălci cu adaptor 34011-065.
1x Clemă pentru piese mici 34012-110005.
1x set de suport pentru mandrina de precizie cu trei fălci.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem