text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Montaj din oțel inoxidabil.
Șurub de fixare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Fixați în alb.
Șurub de fixare galvanizat.
Note
Suporturile cu fixare rapidă servesc drept bază pentru un sistem rapid de înlocuire.
Suportul cu fixare rapidă este disponibil și fără o placă intermediară.
Accessory
Suport de dispozitiv de prindere rapidă, cu element unghiular 33227-10.
Suport de dispozitiv de prindere rapidă, cu element unghiular pivotant 34007.
Suport de dispozitiv de prindere rapidă, pivotant 34007-02.
Menghină de precizie 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Dispozitive de prindere pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu dispozitive de prindere cu arc/presoare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Plăci de prindere 34032.

Descoperiți gama de produse norelem