{"product":{"productId":"agid.32581","price":309.28,"name":"Suport de bază cu eliberare rapidă din aluminiu înalt"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază din aluminiu.
Montaj din oțel inoxidabil.
Șurub de fixare din oțel.
Montaj din oțel inoxidabil.
Șurub de fixare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Fixați în alb.
Șurub de fixare galvanizat.
Fixați în alb.
Șurub de fixare galvanizat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Corp de bază din aluminiu.
Montaj din oțel inoxidabil.
Șurub de fixare din oțel.
Montaj din oțel inoxidabil.
Șurub de fixare din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Fixați în alb.
Șurub de fixare galvanizat.
Fixați în alb.
Șurub de fixare galvanizat.
Note
Suporturile cu fixare rapidă servesc drept bază pentru un sistem de înlocuire rapidă. Suporturile cu fixare rapidă pot fi montate direct pe masa utilajului sau pe placa de bază cu ajutorul unui orificiu filetat. Suporturile cu fixare rapidă pot fi conectate fără unelte la toate produsele cu sisteme pentru suporturi cu eliberare rapidă.
Accessory
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular 33227-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport pivotant pentru clemă rapidă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Clemă cu eliberare rapidă cu element unghiular pivotant 34007.
Suport pivotant pentru clemă rapidă 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.