text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corp de bază din aluminiu.
Arbore din oțel inoxidabil.
Șurub din oțel.
Version
Corp de bază cu acoperire dură.
Note
Elementele unghiulare pivotante pot fi montate fără unelte pe clemele cu eliberare rapidă de bază, plăcile de bază sau mesele de poziționare și combinate și conectate cu toate produsele cu cleme cu eliberare rapidă.

Suportul cu eliberare rapidă poate fi rotit și pivotat. Intervalul de pivotare este între +90° și -55°. Pivotarea este posibilă prin intermediul unei roți dințate fără sfârșit. Intervalul de rotație este de 360° fără trepte sau la fiecare 90° de trepte cu detentă. Acesta este fixat în poziție cu un șurub zimțat.
Setarea unghiului este scalată la o precizie de 2°.
On request
Rotire cu ajutorul cutiei de viteze.
Accessory
Plăci de bază 34031.
Mese de poziționare 34031-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 33227-05.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34006.
Clemă de bază cu eliberare rapidă 34021.
Mese transversale 34031-10.
Clemă cu prindere rapidă cu element unghiular 33227-10.
Suport pivotant pentru cleme rapide 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Menghină de centrare de precizie 34010.
Adaptor 33225-20.
Mandrină de precizie cu trei fălci 34011.
Adaptor 33226-05.
Suporturi pentru ace 33227.
Clemă pentru piese mici 34012.
Prisme magnetice 34013.
Prisme cu clemă cu arc / fixare 34013-05.
Prisme 34013-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem