text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Șină de bază din aluminiu.
Version
lucioasă.
Șină de bază cu acoperire dură.
Note
Set de șine de bază pentru mașini de măsurat în coordonate conform principiului coloanei. Potrivit pentru tensionarea rapidă cu ajutorul tensoarelor cu arc / clemelor de tragere.

Setul este livrat asamblat.
Scope of delivery
Șină de bază 34000-1510610, piesă de extensie 02035-01-10025, placă de fixare 33263-006050, pilon 33262-0606X075, dispozitiv de tensionare / fixare a arcului 33260-10605010 și șurub de susținere 02037-01-10040015, precum și șurub cu cap de brânză M6X14 și o șaibă adecvată.
Accessory
Șine de bază 34000.
Bucată de prelungire 02035-01.
Plăci de reținere 33263.
Coloane 33262.
Tensor cu arc / fixare 33260.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem