Lunetă mobilă pentru canelura în T aluminiu cu acoperire dură 34024-112034
- Potrivit pentru sistemul de suporturi de fixare cu schimbare rapidă 34022
- Fixarea și poziționarea pieselor de prelucrat cu simetrie de rotație
- Vârfuri interschimbabile
- Potrivit pentru metodele de măsurare optică
Unitatea de vânzare
588,63 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lunetă mobilă
Varianta 1
pentru canelura în T
Formă
A
Tipul de formă
vârf
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Suprafața
corpului de bază
cu acoperire dură
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
nitro-carburized
B=lățime
53
H=înălțime
12
L=lungime
43
B1
11
B2
34
B3
5
B4
10
B5
22
D
max.
12
D
min.
0
D1
12,5
D2
15
D3
15
H1
23
H2
35,7
H3
1,5
H4
4
L1
56,5
L2
15
UNSPSC Code
31161602
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Contraputere din aluminiu.
Oțel de top.
Oțel de top.
Version
Contrapungă cu acoperire dură.
Vârfuri nitrocarburizate.
Vârfuri nitrocarburizate.
Note
Contrapungă este formată din două jumătăți cu un vârf fix și unul mobil. Suportul mobil este încărcat cu arc și poate fi blocat. Vârfurile pot fi schimbate după cum este necesar (vârfuri pentru cozi 34024-01).
Potrivit pentru fantele T ale sistemului de suporturi de fixare cu schimbare rapidă 34022.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Potrivit pentru fantele T ale sistemului de suporturi de fixare cu schimbare rapidă 34022.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Accessory
Sfaturi 34024-01.
Sistem de schimbare rapidă a suporturilor de fixare 34022.
Sistem de schimbare rapidă a suporturilor de fixare 34022.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.