text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Contraputere din aluminiu.
Oțel de top.
Version
Contrapungă cu acoperire dură.
Vârfuri nitrocarburizate.
Note
Contrapungă este formată din două jumătăți cu un vârf fix și unul mobil. Suportul mobil este încărcat cu arc și poate fi blocat. Vârfurile pot fi schimbate după cum este necesar (vârfuri pentru cozi 34024-01).
Potrivit pentru fantele T ale sistemului de paleți cu schimbare rapidă 34022.

D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Accessory
Sfaturi 34024-01.
Sistem de schimbare rapidă a paleților 34022.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem