text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Note
Coloanele pentru cleme cu arc / dispozitive de fixare 33262 cu filet M6 pot fi atașate la plăcile de fixare.

Orificiul din placa de fixare este proiectat pentru un filet M10.
Accessory
Coloane 33262.
Piese de extensie 02035-01.
Șuruburi de susținere 02037-01.
Suporturi 02156.
Suporturi pendul 02005.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem