Set de componente de prindere pentru fixare 34020-15
- Pentru măsurători optice
- Pentru prinderea rapidă și flexibilă a diferitelor piese de prelucrat
- Set de 15 piese
Unitatea de vânzare
3.900,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Set de componente de prindere
Varianta 1
pentru fixare
Varianta 2
pentru metodele de măsurare optică
UNSPSC Code
41111611
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Note
Set de componente de prindere pentru metode de măsurare optică. Acesta constă dintr-un suport de fixare cu schimbare rapidă și diverse elemente de fixare. Acest lucru face posibilă fixarea și poziționarea pieselor strunjite și frezate, a pieselor ștanțate și turnate de orice formă, cum ar fi piesele rotunde, plate sau complexe.
Advantages
Asamblarea personalizată a pieselor individuale pentru procesele de măsurare optică.
Scope of delivery
1x suport de fixare de schimbare rapidă 34022-19510005.
1x contrapungă 34024-112034.
2x centre pentru contrapungă 34024-01-315.
1x suport pentru prismă 34023-05216.
1x prismă cu compresor cu arc / fixare 34023-02-2502508.
1x coloană pentru compresor cu arc / dispozitiv de fixare 33262-0404X050.
1x compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-30404011.
1x compresor de arc / clemă de fixare rotundă.
1x prismă cu fixare magnetică.
1x pivotant și suport pivotant.
1x micro mandrină de precizie.
1x clemă pentru piese mici pusă jos.
1x suport pentru compresor de arc.
1x bloc glisant M4.
1x contrapungă 34024-112034.
2x centre pentru contrapungă 34024-01-315.
1x suport pentru prismă 34023-05216.
1x prismă cu compresor cu arc / fixare 34023-02-2502508.
1x coloană pentru compresor cu arc / dispozitiv de fixare 33262-0404X050.
1x compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-30404011.
1x compresor de arc / clemă de fixare rotundă.
1x prismă cu fixare magnetică.
1x pivotant și suport pivotant.
1x micro mandrină de precizie.
1x clemă pentru piese mici pusă jos.
1x suport pentru compresor de arc.
1x bloc glisant M4.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.