{"product":{"productId":"agid.32633","price":3790.75,"name":"Set de componente de prindere pentru fixarea metodelor optice de măsurare"},"currency":"EUR"}
Descriere
Note
Set de componente de prindere pentru metode de măsurare optică. Acesta constă dintr-un palet cu schimbare rapidă și diverse elemente de prindere. Acest lucru face posibilă fixarea și poziționarea pieselor strunjite și frezate, a pieselor ștanțate și turnate de orice formă, cum ar fi piesele rotunde, plate sau complexe.
Advantages
Asamblarea personalizată a pieselor individuale pentru procesele de măsurare optică.
Scope of delivery
1x palet de schimbare rapidă 34022-19510005.
1x contrapungă 34024-112034.
2x centre pentru contrapungă 34024-01-315.
1x suport pentru prismă 34023-05216.
1x prismă cu compresor cu arc / fixare 34023-02-2502508.
1x coloană pentru compresor cu arc / dispozitiv de fixare 33262-0404X050.
1x compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-30404011.
1x compresor de arc / clemă de fixare rotundă.
1x prismă cu fixare magnetică.
1x pivotant și suport pivotant.
1x micro mandrină de precizie.
1x clemă pentru piese mici pusă jos.
1x suport pentru compresor de arc.
1x bloc glisant M4.
1x contrapungă 34024-112034.
2x centre pentru contrapungă 34024-01-315.
1x suport pentru prismă 34023-05216.
1x prismă cu compresor cu arc / fixare 34023-02-2502508.
1x coloană pentru compresor cu arc / dispozitiv de fixare 33262-0404X050.
1x compresor de arc / dispozitiv de fixare 33260-30404011.
1x compresor de arc / clemă de fixare rotundă.
1x prismă cu fixare magnetică.
1x pivotant și suport pivotant.
1x micro mandrină de precizie.
1x clemă pentru piese mici pusă jos.
1x suport pentru compresor de arc.
1x bloc glisant M4.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.