text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
nitrocarburizate.
Note for ordering
În perechi.
Note
Centre adecvate pentru contrapungă 34024-05.

Fantele de pe forma C și forma D permit măsurarea lungimii piesei de prelucrat.

D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Accessory
Cozi 34024-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem