{"product":{"productId":"agid.32632","price":328.44,"name":"Vârfuri din oțel pentru cozi cu înălțimea vârfului de 75 mm, forma D, vârf plat gol"},"currency":"EUR"}
- Potrivit pentru contraputere cu înălțimea centrului de 75 mm 34024
- Fixarea și poziționarea pieselor de prelucrat cu simetrie de rotație
- Potrivit pentru o gamă largă de epruvete
Descriere
Material
Oțel.
Version
nitrocarburizate.
Note for ordering
În perechi.
Note
Centre adecvate pentru contrapungă 34024-05.
Fantele de pe forma C și forma D permit măsurarea lungimii piesei de prelucrat.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Fantele de pe forma C și forma D permit măsurarea lungimii piesei de prelucrat.
D min. și D max. se referă la piesa de lucru care trebuie măsurată.
Accessory
Cozi 34024-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.