text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Rolă și colivie ranforsate cu bile de sticlă.
Ax oțel.
Version
Colivie neagră.
Rolă disponibilă în diverse culori.
Note
Elementele cu role sunt adaptate profilelor de aluminiu pentru șinele cu role și pot fi montate rapid și ușor. Profilele pot fi montate fără scule. Potrivit pentru profilele de aluminiu de tip B și I.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem