text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Corpul bazei: Zinc turnat sub presiune.
Elemente glisante: plastic POM.
Piese de fixare: oțel galvanizat.
Inel O: EPDM.
Note
Glisiere din profil metalic cu elemente de alunecare din plastic cu clipsare. Glisoarele pentru profile permit deplasarea liniară cu uzură redusă a profilelor de aluminiu de tip I cu canelură de 8 mm. Absența lubrifierii face ca sistemul să fie extrem de rezistent la murdărie.

Sarcina maximă admisibilă pentru un glisor de profil este Fmax. = 50 N.

Ghidajele de glisare cu mai multe cărucioare de alunecare trebuie să fie proiectate ca o combinație de rulment fix (forma F) și rulment liber (forma L). Acest lucru compensează toleranțele de formă și asigură ușurința de mișcare.

Forma S: Set pentru conectarea oricăror elemente suplimentare.

Forma L: Set pentru utilizare ca rulment flotant.

Forma F: Set pentru utilizare ca rulment fix.
Scope of delivery
Forma S: patină de ghidaj cu elemente de alunecare.
2 piulițe hexagonale DIN 439 B - M6.

Forma L: patină de ghidaj cu elemente de alunecare.
2 șuruburi cu cap sferic ISO 7380 - M5x25.
2 inele O DIN 3771 - 5x1,5.
2 cursoare pentru canale de camă, canelură 8 - M5.

Forma F: patină de ghidaj cu elemente de alunecare.
2 șuruburi cu cap sferic ISO 7380 - M6x25.
2 inele O DIN 3771 - 5x1,5.
2 cursoare pentru canale de camă, canelură 8 - M6.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem