{"product":{"productId":"agid.17627","price":46.33,"name":"Modul de prindere excentric forma B"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, fabricarea de scule, construcția de dispozitive de fixare
- Nu sunt necesare unelte suplimentare
- Compatibil cu toate sistemele standard de profile din aluminiu și cu mesele cu caneluri în T
Descriere
Material
Corp de bază din oțel. Manetă excentrică din aluminiu turnat.
Version
Corp de bază brunat. Piuliță ciocan zincată. Manetă excentrică vopsită cu pulbere neagră.
Note
Modulul de fixare este introdus în fanta T situată în partea superioară și fixat în siguranță cu ajutorul pârghiei excentrice, fără a fi nevoie de unelte suplimentare.
Advantages
Modulele de prindere excentrică se pot utiliza pe sistemele cu profil de aluminiu obișnuite sau pe mese cu fantă T pentru lovire, prindere sau tensionare de componente și piese de prelucrat.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.