{"product":{"productId":"agid.20278","price":2.67,"name":"Suportul de cablu cu fixator"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamidă.
Inel O FPM 70.
Inel O FPM 70.
Version
negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Suport de cablu cu ciocan, forma A
de la
2,67 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Suport de cablu cu ciocan, forma B
de la
3,48 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Poliamidă.
Inel O FPM 70.
Inel O FPM 70.
Version
negru.
Note
Suportul de cablu servește ca o componentă de fixare pentru cabluri și furtunuri cu un diametru de până la 12 mm.
Montarea se realizează cu ajutorul ciocanului integrat, cu o întoarcere de 90 de grade Celsius în canelura profilului. Cablurile sunt fixate în poziție prin intermediul inelului circular fixat.
Matrița A: cu o singură cameră.
Matrița B: cu două camere separate.
Montarea se realizează cu ajutorul ciocanului integrat, cu o întoarcere de 90 de grade Celsius în canelura profilului. Cablurile sunt fixate în poziție prin intermediul inelului circular fixat.
Matrița A: cu o singură cameră.
Matrița B: cu două camere separate.