{"product":{"productId":"agid.17165","price":16.39,"name":"Îmbinări tip B și tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Joint die-cast zink.
Fastenings die-cast zinc.
Spacer rings stainless steel.
Tapped bushes and countersunk screws steel.
Handle die-cast zinc DIN EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.
The 40x80 and 45x90 joints are made from aluminium.
Version
Îmbinare vopsită de culoare aluminiu.
Fixări zincate.
Inele distanțiere goale.
Bucșe filetate și șuruburi înecate zincate.
Manetă acoperită cu plastic. Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Fixări zincate.
Inele distanțiere goale.
Bucșe filetate și șuruburi înecate zincate.
Manetă acoperită cu plastic. Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Îmbinări fără manetă de prindere
de la
16,39 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Îmbinări cu manetă de prindere
de la
23,07 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Joint die-cast zink.
Fastenings die-cast zinc.
Spacer rings stainless steel.
Tapped bushes and countersunk screws steel.
Handle die-cast zinc DIN EN 12844. Steel parts stainless steel 1.4305.
The 40x80 and 45x90 joints are made from aluminium.
Version
Îmbinare vopsită de culoare aluminiu.
Fixări zincate.
Inele distanțiere goale.
Bucșe filetate și șuruburi înecate zincate.
Manetă acoperită cu plastic. Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Fixări zincate.
Inele distanțiere goale.
Bucșe filetate și șuruburi înecate zincate.
Manetă acoperită cu plastic. Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Pentru conectarea a două profile în orice unghi.
Intervalul de reglare este de la 0° la 180°.Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea. Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea.
Dacă inelele distanțiere sunt introduse, îmbinarea se poate mișca liber. Dacă acestea sunt îndepărtate, poate fi folosit ca element de unghi rigid. Îmbinările sunt potrivite în special pentru suporturi reglabile, brațe pivotante sau aplicații similare.
Intervalul de reglare este de la 0° la 180°.Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea. Îmbinarea poate fi folosită și ca o balama grea.
Dacă inelele distanțiere sunt introduse, îmbinarea se poate mișca liber. Dacă acestea sunt îndepărtate, poate fi folosit ca element de unghi rigid. Îmbinările sunt potrivite în special pentru suporturi reglabile, brațe pivotante sau aplicații similare.