text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă: aluminiu turnat sub presiune.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Version
Carcasă: lăcuită în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Note
Articulații de fricțiune de îmbinare pentru construcția de brațe pivotante individuale, cu ajutorul profilurilor din aluminiu. Se poate roti la 360°. Dimensiunea grilei 40 mm.

Partea de conexiune poate fi înșurubată longitudinal sau transversal pe canelura profilului, axa de frecare fiind astfel poziționată în unghi drept față de profil.
Partea articulației de ficțiune poate fi montată longitudinal, transversal sau frontal pe profil. Pentru montarea frontală, trebuie să existe un filet M8 (cu o adâncime minimă de 15 mm) în orificiul principal. Pentru montarea pe suprafețe plane, plăcile de fixare cu caneluri incluse în livrare sunt omise.

Solicitarea maximă a momentului M este 70 Nm.
Scope of delivery
1 îmbinare prin frecare
2 capac
2 șurub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pentru partea îmbinării de frecare a blocului culisant)
2 șurub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x25 (pentru partea de conectare a blocului culisant)
1 șurub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pentru partea îmbinării de frecare a orificiului miezului)
1 șurub DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x30 (pentru partea de conectare a orificiului miezului)
3 șaibe 8-FSt
3 plăci de fixare a canelurilor
3 blocuri culisante - canelură 8 - M8
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem