text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă: aluminiu turnat sub presiune.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Version
Carcasă: lăcuită în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Note
Articulație de fricțiune pentru construcția de brațe pivotante individuale cu ajutorul profilelor de aluminiu. Se poate roti la 360°. Dimensiunea grilei 40 mm.

Articulația de fricțiune poate fi aplicată la profil longitudinal, transversal sau frontal. Pentru montarea frontală, trebuie să existe un filet M8 (cu o adâncime minimă de 15 mm) în orificiul principal. Pentru montarea pe suprafețe plane, plăcile de fixare cu caneluri incluse în livrare sunt omise.

Solicitarea maximă a momentului M este 200 Nm.
Scope of delivery
1 îmbinare de frecare
4 capace
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x45 (pentru bloc culisant)
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x50 (pentru orificiul miezului)
4 șaibe 8-FSt
4 plăci de fixare a canelurilor
4 blocuri culisante - canelură 8 - M8
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem