{"product":{"productId":"agid.32504","price":201.91,"name":"Articulații de fricțiune, duble 45/90/45 tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă: aluminiu turnat sub presiune.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Version
Carcasă: lăcuită în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă: aluminiu turnat sub presiune.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Version
Carcasă: lăcuită în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: lăcuite în culoarea aluminiului.
Note
Articulație de fricțiune pentru construcția de brațe pivotante individuale cu ajutorul profilelor de aluminiu. Se poate roti la 360°. Dimensiunea grilei 40 mm.
Articulația de fricțiune poate fi aplicată la profil longitudinal, transversal sau frontal. Pentru montarea frontală, trebuie să existe un filet M8 (cu o adâncime minimă de 15 mm) în orificiul principal. Pentru montarea pe suprafețe plane, plăcile de fixare cu caneluri incluse în livrare sunt omise.
Sarcina maximă de cuplu M este de 200 Nm.
Pentru a consulta detalii despre bucșa de tăiere pentru reducerea găurii de carotaj cu Ø 10,2 mm la dimensiunea filetului M8, a se vedea 10228-01.
Articulația de fricțiune poate fi aplicată la profil longitudinal, transversal sau frontal. Pentru montarea frontală, trebuie să existe un filet M8 (cu o adâncime minimă de 15 mm) în orificiul principal. Pentru montarea pe suprafețe plane, plăcile de fixare cu caneluri incluse în livrare sunt omise.
Sarcina maximă de cuplu M este de 200 Nm.
Pentru a consulta detalii despre bucșa de tăiere pentru reducerea găurii de carotaj cu Ø 10,2 mm la dimensiunea filetului M8, a se vedea 10228-01.
Scope of delivery
1 îmbinare de frecare
4 capace
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x45 (pentru bloc culisant)
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x50 (pentru orificiul miezului)
4 șaibe 8-FSt
4 plăci de fixare a canelurilor
4 blocuri culisante - canelură 10 - M8
4 capace
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x45 (pentru bloc culisant)
4 șuruburi din EN ISO 4762 (din 912) - M8x50 (pentru orificiul miezului)
4 șaibe 8-FSt
4 plăci de fixare a canelurilor
4 blocuri culisante - canelură 10 - M8
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.