text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Carcasă: aluminiu turnat sub presiune.
Inserții și arbore de frecare: oțel.
Inel de acoperire și capace de acoperire: plastic.
Plăci de fixare cu canelură: aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi, șaibe și piulițe cu fantă: oțel.
Version
Carcasă: acoperită cu pulbere de culoarea aluminiului.
Inserții și arbore de frecare: lucios.
Inel de acoperire și capace de acoperire: similare RAL 7042.
Plăci de fixare cu canelură: acoperite cu pulbere de culoarea aluminiului.
Note
Articulație de fricțiune pentru construcția de brațe pivotante individuale cu ajutorul profilelor de aluminiu. Articulațiile de fricțiune se caracterizează printr-un cuplu de fricțiune reglabil. Rezistența de frecare poate fi reglată fără trepte cu ajutorul unui șurub de reglare. Se poate roti la 360°. Dimensiunea grilei 40 mm.

Partea de conectare poate fi înșurubată longitudinal sau transversal pe canelura profilului, axa de frecare este, astfel, poziționată perpendicular pe profil.
Partea articulației de ficțiune poate fi montată longitudinal, transversal sau frontal pe profil. Pentru montarea frontală, trebuie să existe un filet M8 (cu o adâncime minimă de 15 mm) în orificiul principal. Pentru montarea pe suprafețe plane, plăcile de fixare cu caneluri incluse în livrare sunt omise.

Solicitarea maximă a momentului M este 45 Nm.
Scope of delivery
1 îmbinare de frecare
2 capace
2 șuruburi DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (pentru bloc culisant)
2 șuruburi DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (pentru orificiul miezului)
2 șuruburi DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x35 (pentru prindere)
2 șaibe 8-FSt
2 plăci de fixare a canelurilor
2 blocuri culisante - canelură 8 - M8
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem