{"product":{"productId":"agid.17155","price":9.89,"name":"Conexiune cap la cap setată automat tip I"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel.
Version
zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel.
Version
zincat.
Note
Seturile de conectare sunt potrivite pentru conectarea în partea frontală a două profile din aceeași serie.
Nu este necesară prelucrarea profilelor. Conectorul se înșurubează în partea frontală a canelurii profilului (Conector cu filet stâng cu gaură de trecere. Conector cu filet interior drept). Conectorul este prevăzut cu un filet care se înșurubează de la sine. Se recomandă utilizarea unui agent de lubrifiere.
Seturile automate de conectare trebuie utilizate întotdeauna în perechi opuse. Sunt necesare mai multe perechi pentru profile și sarcini mari.
Nu este necesară prelucrarea profilelor. Conectorul se înșurubează în partea frontală a canelurii profilului (Conector cu filet stâng cu gaură de trecere. Conector cu filet interior drept). Conectorul este prevăzut cu un filet care se înșurubează de la sine. Se recomandă utilizarea unui agent de lubrifiere.
Seturile automate de conectare trebuie utilizate întotdeauna în perechi opuse. Sunt necesare mai multe perechi pentru profile și sarcini mari.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.