text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminiu.
Version
anodizat.
Note
Colțar pentru fixarea unui profil în unghi de 45° și pentru producția de lonjeroane sau noduri.
Colțarul poate fi fixat cu un set de conectori universali (îndepărtați protecția împotriva răsucirii) și cu șuruburi cu cap semirotund ISO 7380.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem