text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Version
Oțel întărit, zincat.
Note
Inserții filetate autofiletante pentru producția de
conexiuni cu șuruburi foarte elastice, rezistente la uzură și la vibrații
conexiuni cu șuruburi în profile de aluminiu.
Pentru a reduce dimensiunea filetului de la M10 la M8.
Potrivită numai pentru profilele din aluminiu cu un diametru al orificiului carotei de 10 mm.
Accessory
Instrument de instalare 10228-01-808.
Profiluri din aluminiu tip ex. 10157
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem