{"product":{"productId":"agid.17152","price":4.36,"name":"Seturi de conectori cu șuruburi tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Bolțuri, șuruburi și piulițe din oțel.
Șurub de centrare și capace de acoperire Poliamidă, armată cu fibră de sticlă.
Șurub de centrare și capace de acoperire Poliamidă, armată cu fibră de sticlă.
Version
Bolțuri, șuruburi și piulițe galvanizate.
Șurub de centrare negru și capace de acoperire.
Șurub de centrare negru și capace de acoperire.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Bolțuri, șuruburi și piulițe din oțel.
Șurub de centrare și capace de acoperire Poliamidă, armată cu fibră de sticlă.
Șurub de centrare și capace de acoperire Poliamidă, armată cu fibră de sticlă.
Version
Bolțuri, șuruburi și piulițe galvanizate.
Șurub de centrare negru și capace de acoperire.
Șurub de centrare negru și capace de acoperire.
Note
Seturile de conectare sunt potrivite pentru conectarea în unghi drept a două profile de aluminiu. Seturile de conectare permit poziționarea liberă a profilelor. Potrivit pentru sarcini mari și pentru amortizarea forțelor de torsiune.
Efort redus de prelucrare. Setul de conectori necesită doar o găurire de Ø17 mm pe o singură parte.
Setul de conectori 10215-0828 necesită doar o găurire de Ø11 mm pe o singură parte.
Efort redus de prelucrare. Setul de conectori necesită doar o găurire de Ø17 mm pe o singură parte.
Setul de conectori 10215-0828 necesită doar o găurire de Ø11 mm pe o singură parte.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.