{"product":{"productId":"agid.17153","price":10.02,"name":"Seturi de conectori cubici tip B"},"currency":"EUR"}
Material
Cub din aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi din oțel.
Capace de acoperire din poliamidă.
Șuruburi din oțel.
Capace de acoperire din poliamidă.
Version
Aluminiu decapat.
Șuruburi autofiletant.
Capace de acoperire negre.
Șuruburi autofiletant.
Capace de acoperire negre.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Cub din aluminiu turnat sub presiune.
Șuruburi din oțel.
Capace de acoperire din poliamidă.
Șuruburi din oțel.
Capace de acoperire din poliamidă.
Version
Aluminiu decapat.
Șuruburi autofiletant.
Capace de acoperire negre.
Șuruburi autofiletant.
Capace de acoperire negre.
Note
Conectorul cubic poate fi utilizat pentru a conecta două sau trei profile între ele în partea din față. Conectorii pentru cuburi au cârlige de ghidare care asigură o instalare perfectă și sigură. Șuruburile sunt înșurubate pe profil cu ajutorul unor șuruburi filetate automodelante. Găurile deschise pot fi închise cu ajutorul capacelor de acoperire.
Canelurile profilate în unghi drept una față de cealaltă rămân libere. Astfel, elementele de suprafață pot fi introduse în canelurile profilate fără o prelucrare ulterioară.
Canelurile profilate în unghi drept una față de cealaltă rămân libere. Astfel, elementele de suprafață pot fi introduse în canelurile profilate fără o prelucrare ulterioară.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.